ZHCSMC2X September 2003 – May 2025 TPS736
PRODUCTION DATA
本设计示例使用下面列出的参数作为输入参数。
| 参数 | 设计要求 |
|---|---|
| 输入电压 | 5V,±3% |
| 输出电压 | 3.3V,±1% |
| 输出电流 | 400mA(最大值)、20mA(最小值) |
| RMS 噪声,10Hz 至 100kHz | < 30μVRMS |
| 环境温度 | 55°C(最大值) |
| 参数 | 设计要求 |
|---|---|
| 输入电压 | 5V,±3%,由开关频率为 1MHz 的 DC/DC 转换器提供 |
| 输出电压 | 2.5V,±1% |
| 输出电流 | 0.4A(最大值)、10mA(最小值) |
| RMS 噪声,10Hz 至 100kHz | < 35μVRMS |
| 环境温度 | 55°C(最大值) |