ZHCSMC2X September 2003 – May 2025 TPS736
PRODUCTION DATA
TPS736 需要至少为 1.7V 的输入电压,才能正常运行并尝试保持稳压。如果输入电压为 1.7V 时器件输出电压大于 1.5V,器件会在压降状态下运行,无法保持稳压。由于 TPS736 中使用的 NMOS 架构,压降电压不是输入电压的强函数。
当器件在接近 5.5V 的电压下运行时,应注意抑制任何可能超过 6.0V 绝对最大额定电压的瞬态尖峰。该器件绝不能在大于 5.5V 的直流电压下运行。