ZHCSK61B August 2019 – December 2019 TPS66120 , TPS66121
PRODUCTION DATA.
TPS6612x 包含一个集成 4V 至 22V 灌电流电源路径。该电源路径都支持过热保护和反向电流保护。VBUS 具有过压保护,其电平由可选的外部电阻分压器设置。如果不需要过压保护,可以通过接地 OVP 终端来禁用。TPS6612x 支持显示过热事件的故障引脚。
TPS6612x 系列还支持高电压 VBUS LDO 稳压器(每种器件类型为 3.3V 或 5V),可用于在电池电量耗尽的情况下为设备和其他系统组件供电。将 TPS66120 调节至 3.3V,将 TPS66121 调节至 5V。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS66120 | WCSP (28) | 1.606mm x 2.806mm |
TPS66121 |