ZHCSYT5 August 2025 TPS6521505-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| POS | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 输入电压 | VSYS | -0.3 | 6 | V |
| 1.1.2 | 输入电压 | PVIN_B1、PVIN_B2、PVIN_B3、PVIN_LDO1、PVIN_LDO2 | -0.3 | 6 | V |
| 1.1.3 | 降压转换器的输入电压与 VSYS 间的关系 | PVIN_B1、PVIN_B2、PVIN_B3 最大电压超过 VSYS | 200 | mV | |
| 1.1.4 | LDO 的输入电压与 VSYS 间的关系 | PVIN_LDO1、PVIN_LDO2 最大电压超过 VSYS | 20 | mV | |
| 1.1.5 | 输入电压 | FB_B1、FB_B2、FB_B3 | -0.3 | 6 | V |
| 1.1.6 | 输入电压 | EN/PB/VSENSE、MODE/STBY、MODE/RESET、VSEL_SD/VSEL_DDR | -0.3 | 6 | V |
| 1.2.1 | 输出电压 | LX_B1、LX_B2、LX_B3 | -0.3 | PVIN_Bx + 0.3V,高达 6V | V |
| 1.2.2 | 输出电压 | LX_B1、LX_B2、LX_B3 尖峰最长 10ns | -2 | 10 | V |
| 1.2.3 | 输出电压 | GPO1、GPO2、GPIO | -0.3 | 6 | V |
| 1.2.4 | 输出电压 | VLDO1、VLDO2 | -0.3 | PVIN_LDOx + 0.3V,高达 6V | V |
| 1.2.5 | 输出电压 | VDD1P8 | -0.3 | 2 | V |
| 1.2.6 | 输出电压 | SDA、SCL | -0.3 | 6 | V |
| 1.2.7 | 输出电压 | nINT、nRSTOUT | -0.3 | 6 | V |
| 1.4.1 | 工作结温,TJ | -40 | 125 | °C | |
| 1.4.2 | 贮存温度,Tstg | -40 | 150 | °C | |