ZHCSYT5 August 2025 TPS6521505-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
通过兼容 I2C 的接口控制该器件。启动和停止条件对 I2C 会话的开始和结束进行分类。启动条件定义为当 SCL 信号为高电平时 SDA 信号从高电平转换到低电平。停止条件定义为当 SCL 信号为高电平时 SDA 信号从低电平转换到高电平。I2C 控制器器件始终生成启动和停止条件。
图 6-6 启动和停止序列I2C 总线在启动条件之后被视为处于忙状态,在停止条件之后别视为处于空闲状态。I2C 控制器器件允许在数据传输期间生成重复的启动条件。启动和重复启动条件在功能上是等效的。图 6-7 显示了 I2C 兼容总线的 SDA 和 SCL 信号时序。有关时序值,请参阅规格 部分。
图 6-7 与 I2C 兼容的时序