ZHCSYT5 August 2025 TPS6521505-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS6521505-Q1 是一款电源管理集成电路 (PMIC),设计用于应用的各种 SoC 供电。该 PMIC 的额定环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,因此适用于汽车应用。该器件包含三个同步直流/直流降压转换器和两个线性稳压器。
DC-DC 转换器能够输出一路 3.5A 的电流以及两路各 1.5A 的电流。根据开关模式配置的不同,这些转换器需要一个 470nH 的小型电感器、4.7μF 输入电容以及每个电源轨至少 10μF 输出电容。
其中一个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。该 LDO 支持旁路模式,用作负载开关,并允许在运行期间改变电压。另一个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。该 LDO 还支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝连接。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS6521505-Q1 | 32 引脚 QFN - 可湿性侧面 | 5.00mm × 5.00mm |