ZHCSYT5 August 2025 TPS6521505-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS6521505WRHBRQ1 | VQFN | RHB | 32 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 | Q2 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS6521505WRHBRQ1 | VQFN | RHB | 32 | 3000 | 367 | 367 | 35 |