ZHCSYT5 August 2025 TPS6521505-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
输入电容 - LDO1
LDO 输入需要一个输入去耦电容器,以尽可能减少输入纹波电压。建议每个 LDO 使用典型的 2.2µF 电容。根据 LDO 的输入电压,可以使用 6.3V 或更高额定值的电容器。当 LDO 配置为 LDO、旁路或“负载开关”时,相同的输入电容要求适用。
输出电容 - LDO1
LDO 输出需要一个输出电容器,以在负载阶跃或输入电压变化期间保持输出电压。建议对每个 LDO 输出使用 2.2µF 本地电容,ESR 为 10mΩ 或更小。局部电容不得超过 4µF(降额后)。此要求不包括在负载处看到的任何电容,仅指在器件附近看到的电容。每个 LDO 支持的总电容(本地 + 负载点)取决于 NVM 配置。表 7-3 显示了基于电源轨配置所允许的最大总输出电容。请参阅具体可订购器件型号的技术参考手册 (TRM),以根据寄存器设置和适用的最大总电容来确定 LDO 配置。
| 寄存器设置 | LDO 配置 | 最大总电容(2.2µF 本地 + 负载点) | |
|---|---|---|---|
| LDOx_LSW_CONFIG | LDOx_BYP_CONFIG | ||
| 0 | 0 | LDO | 20uF |
| 0 | 1 | 旁路 | 50uF |
| 1 | X | 负载开关 | 50uF |