ZHCSYT5 August 2025 TPS6521505-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS6521505-Q1 总共提供两个线性稳压器,LDO1 和 LDO2。
LDO1:400mA,0.6V -3.4V
LDO1 是通用 LDO,旨在为 SOC 或外设上的模拟电路供电。LDO 的输入电压范围为 1.5V 至 5.5V,必须直接连接到系统电源或另一个转换器的输出。输出电压可在 0.6V 至 3.4V 范围内以 50mV 阶跃进行编程。LDO 支持最高 400mA 的电流。LDO 可配置为在旁路模式下运行,充当负载开关。如果配置为旁路模式,仍需要在 LDOx_VOUT 寄存器中指定所需的输出电压。这些 LDO 还支持在使能时改变输出电压,从而支持 SD 卡 IO 电源等功能,在初始化后从 3.3V 变为 1.8V,无论是在电源电压高于 3.3V 的 LDO 模式下,还是在 3.3V 电源下在旁路模式和 LDO 模式之间切换均是如此。LDO 还支持负载开关模式 (LSW_mode):在这种情况下,支持 1.5V 至 5.5V 的输出电压。不需要在 LDOx_VOUT 寄存器中配置所需的电压。
或者,与 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 VSEL_SD_I2C_CTRL 的 I2C 通信控制 LDO1 输出电压变化。
在旁路或 LSW 模式下,LDO 充当开关,其中 VOUT 是 VIN 减去 FET 电阻上的压降(RBYPASS,RLSW)。
输出电容要求
LDO1 稳压器需要足够的输出电容才能保持稳定性。所需的最小和支持的最大电容取决于配置:LDO2:300mA,1.2V -3.3V
LDO2 是通用 LDO,旨在为 SoC 或外设上的模拟电路供电。LDO 的输入电压范围为 2.2V 至 5.5V,可直接连接到系统电源或另一个转换器的输出。请注意,LDO 需要在 VSYS 和 LDO 输出电压之间留出最小 150mV 的余量。输出电压可在 1.2V 至 3.3V 范围内以 50mV 阶跃进行编程。LDO 支持最高 300mA 的电流。LDO 可配置为充当负载开关。在这种情况下,支持 2.2V 至 5.5V 的输出电压。不需要在 LDOx_VOUT 寄存器中配置所需的电压。
LDO 支持具有有限输出电容的快速斜坡模式和慢速斜坡模式,从而允许更大的总负载电容。
输出电容要求
LDO2 稳压器需要足够的输出电容才能保持稳定性。所需的最小和支持的最大电容取决于配置:LDO1 和 LDO2
(稳压器运行期间支持在 LDO 和旁路模式之间进行模式切换(仅 LDO1 支持)。)
LDO 故障处理
在电压转换期间(上电时或通过切换 VSEL_SD 引脚或 I2C 命令触发),器件默认会消隐欠压检测,并在电压转换完成时激活欠压检测。
如果器件在(从 INITIALIZE 或 STBY 状态)进入 ACTIVE 状态的序列期间检测到欠压且 UV 未被屏蔽,则断电序列会在当前时隙结束时开始。
如果器件在 ACTIVE 状态或 STBY 状态下检测到欠压且 UV 未被屏蔽,则断电序列会立即启动。OC 检测不可屏蔽。
在电压转换期间(上电时或通过切换 VSEL_SD 引脚或由 I2C 命令触发),过流检测将被消隐,并在电压转换完成时激活。
如果在(从 INITIALIZE 状态或 STBY 状态)进入 ACTIVE 状态的序列期间发生过流,器件会立即禁用受影响的电源轨并在当前时隙结束时启动断电序列。
如果在 ACTIVE 状态或 STBY 状态下发生过流,器件会立即禁用受影响的电源轨并启动断电序列。
OC 检测不可屏蔽,但抗尖峰脉冲时间是可配置的。德州仪器 (TI) 强烈建议使用 tDEGLITCH_OC_short。长时间过流会加剧老化或增大恢复时的过冲。
SCG 检测不可屏蔽。
如果启用了某个电源轨,器件最初会消隐 SCG 检测,以允许该电源轨斜升到 SCG 阈值以上。
| LDOx_ VSET [十进制] | LDOx_VSET [二进制] | LDOx_ VSET [十六进制] | VOUT(LDO1,LDO 模式)[V] | VOUT(LDO1,旁路模式)[V] | VOUT(LDO2,LDO 模式)[V] |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
000000 |
00 |
0.60 |
保留 |
1.20 |
|
1 |
000001 |
01 |
0.65 |
保留 |
1.20 |
|
2 |
000010 |
02 |
0.70 |
保留 |
1.20 |
|
3 |
000011 |
03 |
0.75 |
保留 |
1.20 |
|
4 |
000100 |
04 |
0.80 |
保留 |
1.20 |
|
5 |
000101 |
05 |
0.85 |
保留 |
1.20 |
|
6 |
000110 |
06 |
0.90 |
保留 |
1.20 |
|
7 |
000111 |
07 |
0.95 |
保留 |
1.20 |
|
8 |
001000 |
08 |
1.00 |
保留 |
1.20 |
|
9 |
001001 |
09 |
1.05 |
保留 |
1.20 |
|
10 |
001010 |
0A |
1.10 |
保留 |
1.20 |
|
11 |
001011 |
0B |
1.15 |
保留 |
1.20 |
|
12 |
001100 |
0C |
1.20 |
保留 |
1.20 |
|
13 |
001101 |
0D |
1.25 |
保留 |
1.25 |
|
14 |
001110 |
0E |
1.30 |
保留 |
1.30 |
|
15 |
001111 |
0F |
1.35 |
保留 |
1.35 |
|
16 |
010000 |
10 |
1.40 |
保留 |
1.40 |
|
17 |
010001 |
11 |
1.45 |
保留 |
1.45 |
|
18 |
010010 |
12 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
19 |
010011 |
13 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
|
20 |
010100 |
14 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
21 |
010101 |
15 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
|
22 |
010110 |
16 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
|
23 |
010111 |
17 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
|
24 |
011000 |
18 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
|
25 |
011001 |
19 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|
26 |
011010 |
1A |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
|
27 |
011011 |
1B |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
|
28 |
011100 |
1C |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
29 |
011101 |
1D |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
|
30 |
011110 |
1E |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
|
31 |
011111 |
1F |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
32 |
100000 |
20 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
|
33 |
100001 |
21 |
2.25 |
2.25 |
2.25 |
|
34 |
100010 |
22 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
|
35 |
100011 |
23 |
2.35 |
2.35 |
2.35 |
|
36 |
100100 |
24 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|
37 |
100101 |
25 |
2.45 |
2.45 |
2.45 |
|
38 |
100110 |
26 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
39 |
100111 |
27 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
|
40 |
101000 |
28 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
|
41 |
101001 |
29 |
2.65 |
2.65 |
2.65 |
|
42 |
101010 |
2A |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
|
43 |
101011 |
2B |
2.75 |
2.75 |
2.75 |
|
44 |
101100 |
2C |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
|
45 |
101101 |
2D |
2.85 |
2.85 |
2.85 |
|
46 |
101110 |
2E |
2.90 |
2.90 |
2.90 |
|
47 |
101111 |
2F |
2.95 |
2.95 |
2.95 |
|
48 |
110000 |
30 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
49 |
110001 |
31 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
|
50 |
110010 |
32 |
3.10 |
3.10 |
3.10 |
|
51 |
110011 |
33 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
|
52 |
110100 |
34 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
53 |
110101 |
35 |
3.25 |
3.25 |
3.25 |
|
54 |
110110 |
36 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
|
55 |
110111 |
37 |
3.35 |
3.35 |
3.30 |
|
56 |
111000 |
38 |
3.40 |
3.40 |
3.30 |
|
57 |
111001 |
39 |
3.40 |
3.40 |
3.30 |
|
58 |
111010 |
3A |
3.40 |
3.40 |
3.30 |
|
59 |
111011 |
3B |
3.40 |
3.40 |
3.30 |
|
60 |
111100 |
3C |
3.40 |
3.40 |
3.30 |
|
61 |
111101 |
3D |
3.40 |
3.40 |
3.30 |
|
62 |
111110 |
3E |
3.40 |
3.40 |
3.30 |
|
63 |
111111 |
3F |
3.40 |
3.40 |
3.30 |