ZHCSYT5 August 2025 TPS6521505-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
此引脚的功能由 MFP_1_CONFIG 中的 VSEL_DDR_SD 来配置。
当配置为 VSEL_SD 时,LDO1 由引脚控制。上电后不得更改配置。
VSEL_SD/VSEL_DDR 配置为“VSEL_SD”:SD 卡 IO 选择:
可以通过写入 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 VSEL_SD_POLARITY 位来配置此引脚的极性。切换引脚会改变所选 LDO 的输出电压,使其在硬编码的 1.8V 和 LDOx_VOUT 中配置的电压之间改变。对于 SD 卡 IO 电源,LDOx_VOUT 必须配置为 3.3V。VSEL_SD 状态的改变不会导致状态转换。
将 VSEL_SD/VSEL_DDR 配置为“VSEL_DDR”:
将此引脚拉为高电平会将 BUCK3 的输出电压设置为 1.35V (DDR3LV),使该引脚悬空会将 BUCK3 的输出电压设置为 1.2V(DDR4,LP-DDR3,部分 LP-DDR2),将该引脚拉为低电平会将 Buck3 的输出电压设置为 BUCK3_VOUT 中配置的电压。对于 LP-DDR4,BUCK3_VOUT 必须配置为 1.1V。
下表显示了各种组合。
引脚配置 (VSEL_DDR_SD) |
引脚极性 (VSEL_SD_POLARITY) |
电源轨选择 |
引脚状态 (原理图) |
I2C 控制 (VSEL_SD_I2C_CTRL) |
结果函数 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR | 不适用 | LDO1 (通过 I2C 控制) |
L | 0h:LDOx = 1.8V 1h:LDOx = LDOx_VSET |
BUCK3 = Buck3_VSET |
| DDR | 不适用 | LDO1 (通过 I2C 控制) |
开路 | 0h:LDOx = 1.8V 1h:LDOx = LDOx_VSET |
BUCK3 = 1.2V |
| DDR | 不适用 | LDO1 (通过 I2C 控制) |
H | 0h:LDOx = 1.8V 1h:LDOx = LDOx_VSET |
BUCK3 = 1.35 |
| SD | 0 | LDO1 | L | x | LDO1 = 1.8V(LDO 模式) |
| SD | 0 | LDO1 | H | x | LDO1 = LDO1_VSET |
| SD | 1 | LDO1 | L | x | LDO1 = LDO1_VSET |
| SD | 1 | LDO1 | H | x | LDO1 = 1.8V(LDO 模式) |