ZHCSYT5 August 2025 TPS6521505-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
STBY 状态是一种低功耗运行模式,用于支持系统的待机功能。如果配置为 "STBY",则可以通过 MODE/STBY 引脚进入该模式,也可以通过向 MFP_CTRL 寄存器中的 STBY_I2C_CTRL 位发送 I2C 命令来进入该模式。通常,除了此状态下 SoC 所需的电源轨外,大部分电源轨都处于 OFF 状态。通过 STBY_1_CONFIG 和 STBY_2_CONFIG 寄存器,即可配置保持在 STBY 状态的电源轨。
监控功能全都可用:欠压 (UV)、接地短路 (SCG) 和过流 (OC) 检测、热警告 (WARM) 和热关断 (TSD/HOT) 保持运行状态。
如果 STBY 置为无效或接收到 I2C 命令,器件会进入 ACTIVE 状态(前提是 VIO 电源保持运行状态)。启动从 STBY 状态到 ACTIVE 状态的序列之前,禁用的电源将被放电。如果未能在 80ms 内完成该操作,则器件也会进入超时状况,并转换到 INITIALIZE 状态。器件会在 INT_TIMEOUT_RV_SD 寄存器中设置 TIMEOUT 位,还会设置导致关断的电源轨的故障标志。
进入和退出 STBY 状态的序列与断电或上电序列相同。STBY 状态下,会跳过保持导通状态的电源轨,但仍会执行电源轨的相应时隙。
开始切换到 INITIALIZE 状态后的大约 80us 以内,无法访问非 NVM 位。