ZHCSO99D June 2021 – August 2022 TPS62932 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P
PRODUCTION DATA
TPS6293x 器件需要一个输入去耦电容器,并且根据具体应用需要一个大容量输入电容器。去耦电容器的典型推荐值为 10μF,并且建议在 VIN 引脚与接地之间额外添加一个 0.1μF 电容器,来提供高频滤波。
陶瓷电容器值随温度和针对其施加的直流偏置的不同而显著变化。建议使用 X5R 和 X7R 陶瓷电介质,原因是其电容体积比较高并具有出色的温度稳定性。选择电容器时还必须考虑直流偏置。有效电容值随着直流偏置的增加而减小。
额定电容器电压需要大于最大输入电压。电容器的纹波电流额定值还必须大于最大输入电流纹波。输入纹波电流可以根据Equation22 进行计算。

本示例选择了两个 TDK CGA5L1X7R1H106K160AC(10μF,50V,1206,X7R)电容器。24V 输入电压下每个电容器的有效电容为 3.45μF。输入电容值决定了转换器的输入纹波电压。输入电压纹波可以根据Equation23 进行计算。采用设计示例值时,即 IOUT_MAX = 3A、CIN_EFF = 2 × 3.45 = 6.9μF 且 fSW = 500kHz,会产生 222mV 的输入电压纹波和 1.22A 的 RMS 输入纹波电流。

其中