ZHCSO99D June 2021 – August 2022 TPS62932 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P
PRODUCTION DATA
最短导通时间 (tON_MIN) 是高侧开关可以导通的最短时间。TPS6293x 中的 tON_MIN 通常为 70ns。最短关断时间 (tOFF_MIN) 是高侧开关可以关断的最短持续时间。TOFF_MIN 通常为 140ns。在 CCM 运行模式下,tON_MIN 和 tOFF_MIN 将限制电压转换范围,而没有开关频率折返。
不允许频率折返的最小占空比为:

不允许频率折返的最大占空比为:

给定所需的输出电压时,无频率折返的最大 VIN 为:

无频率折返的最小 VIN 为:

在 TPS6293x 中,一旦 tON_MIN 或 tOFF_MIN 被触发,就会采用频率折返方案,这可以延长最大占空比或降低最小占空比。
导通时间会随着 VIN 电压的增加而减少。一旦导通时间降至 tON_MIN,开关频率就会开始降低,同时 VIN 继续升高,这进一步降低了占空比,从而使 VOUT 保持在符合Equation7的稳压范围内。
一旦在低 VIN 条件下需要更大的占空比,频率折返方案也适用。一旦器件达到其 tOFF_MIN,频率就会降低,从而根据Equation8 延长最大占空比。宽频率折返范围使 TPS6293x 输出电压能够在电源电压 VIN 大幅降低的情况下保持稳定,从而实现更低的有效压降。
在发生频率折返的情况下,fSW 减小时,VIN_MAX 将升高,而 VIN_MIN 将会降低。