ZHCSO99D June 2021 – August 2022 TPS62932 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(VIN 引脚) | ||||||
| VIN | 工作输入电压 | 3.8 | 30 | V | ||
| IQ | 非开关静态电流 | EN = 5V,VFB = 0.85V,TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P | 12 | µA | ||
| EN = 5V,VFB = 1V,TPS62933F | 125 | |||||
| EN = 5V,VFB = 1V,TPS62933O | 45 | |||||
| ISHDN | 关断电源电流 | VEN = 0V | 2 | µA | ||
| VIN_UVLO | 输入欠压锁定阈值 | 上升阈值 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | V |
| 下降阈值 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | ||
| Hysteresis | 300 | mV | ||||
| 使能(EN 引脚) | ||||||
| VEN_RISE | 启用阈值 | 上升使能阈值 | 1.21 | 1.28 | V | |
| VEN_FALL | 禁用阈值 | 下降禁用阈值 | 1.1 | 1.17 | V | |
| Ip | EN 上拉电流 | VEN = 1.0 V | 0.7 | µA | ||
| Ih | EN 上拉迟滞电流 | VEN = 1.5V | 1.4 | µA | ||
| 电压基准(FB 引脚) | ||||||
| VFB | FB 电压 | TJ = 25°C | 792 | 800 | 808 | mV |
| TJ = 0°C 至 85°C | 788 | 800 | 812 | mV | ||
| TJ = -40°C 至 150°C | 784 | 800 | 816 | mV | ||
| IFB | 输入漏电流 | VFB = 0.8 V | 0.15 | μA | ||
| 集成功率 MOSFET | ||||||
| RDSON_HS | 高侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C,VBST – SW = 5V | 76 | mΩ | ||
| RDSON_LS | 低侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C | 32 | mΩ | ||
| 电流限值 | ||||||
| IHS_LIMIT | 高侧 MOSFET 电流限制 | TPS62933 和 TPS62933x | 4.2 | 5 | 5.8 | A |
| TPS62932 | 2.8 | 3.4 | 4 | |||
| ILS_LIMIT | 低侧 MOSFET 电流限制 | TPS62933 和 TPS62933x | 2.9 | 3.8 | 4.5 | A |
| TPS62932 | 2 | 2.5 | 3 | |||
| ILS_NOC | 反向电流限制 | TPS62933F | 1.2 | 2.4 | 3.6 | A |
| IPEAK_MIN | 最小峰值电感器电流 | TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O | 0.75 | A | ||
| TPS62932 | 0.53 | |||||
| 软启动 (SS PIN) | ||||||
| ISS | 软启动充电电流 | TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F | 4.5 | 5.5 | 6.5 | μA |
| TSS | 固定内部软启动时间 | TPS62933P 和 TPS62933O | 2 | ms | ||
| 电源正常(PG 引脚) | ||||||
| VPGTH | PG 阈值,VFB 百分比 | VFB 下降,PG 从高到低 | 85% | |||
| VFB 上升,PG 从低到高 | 90% | |||||
| VFB 下降,PG 从低到高 | 110% | |||||
| VFB 上升,PG 从高到低 | 115% | |||||
| TPG_R | PG 延迟时间 | PG 从低到高 | 70 | μs | ||
| TPG_F | PG 延迟时间 | PG 从高到低 | 18 | μs | ||
| VIN_PG_VALID | 有效 PG 输出的最小 VIN | 在 PG 小于 0.5V 且 100kΩ 上拉至外部 5V 时测得 | 2 | 2.5 | V | |
| VPG_OL | PG 输出低电平电压 | IPG = 0.5mA | 0.3 | V | ||
| IPG_LK | 开漏为高电平时的 PG 漏电流 | VPG = 5.5V | -1 | 1 | μA | |
| 振荡器频率(RT 引脚) | ||||||
| fSW | 开关中心频率 | RT = 悬空 | 450 | 500 | 550 | kHz |
| RT = GND | 1000 | 1200 | 1350 | |||
| RT = 71.5kΩ | 310 | |||||
| RT = 9.09kΩ | 2100 | |||||
| fSW_min | 最小开关频率 | TPS62933O | 30 | kHz | ||
| tON_MIN(1) | 最小 ON 脉冲宽度 | 70 | ns | |||
| tOFF_MIN(1) | 最小 OFF 脉冲宽度 | 140 | ns | |||
| tON_MAX(1) | 最大 ON 脉冲宽度 | 7 | μs | |||
| 输出过压和欠压保护 | ||||||
| VOVP | 输出 OVP 阈值 | OVP 检测 (L→H) | 112% | 115% | 118% | |
| 迟滞 | 5% | |||||
| VUVP | 输出 UVP 阈值 | UVP 检测 (H→L) | 65% | |||
| thiccup_ON | 软启动结束后进入断续模式之前的 UV 断续导通时间 | 256 | μs | |||
| thiccup_OFF | 重新启动前的 UV 断续关断时间 | 10.5 × tSS | s | |||
| 热关断 | ||||||
| TSHDN(1) | 热关断阈值 | 关断温度 | 165 | °C | ||
| THYS(1) | 迟滞 | 30 | ℃ | |||
| 展频频率 | ||||||
| fm | 调制频率 | fSW/128 | kHz | |||
| fspread | 内部展频振荡器频率 | ±6% | ||||