ZHCSO99D June 2021 – August 2022 TPS62932 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P
PRODUCTION DATA
这些器件可在 3.8V 至 30V 的输入电压范围内工作。该输入电源必须经过良好调节,并与此数据表内规格中的限值兼容。此外,输入电源必须能够向负载转换器提供所需的输入电流。可以使用Equation25 来估算平均输入电流。

其中
如果转换器通过长导线或 PCB 布线连接到输入电源,则需要特别谨慎,才能实现良好的性能。输入电缆的寄生电感和电阻可能会对转换器的运行造成不良影响。寄生电感与低 ESR 陶瓷输入电容器相结合,可形成欠阻尼谐振电路,从而在转换器的输入端产生过压瞬变。每当负载瞬变施加到输出时,寄生电阻都会导致 VIN 引脚上的电压下降。如果应用的工作电压接近最小输入电压,此下降可能导致转换器暂时关断并复位。要解决此类问题,最好的办法是缩短输入电源与转换器之间的距离,并将铝或钽输入电容器与陶瓷电容器并联使用。这些类型的电容器的中等 ESR 有助于抑制输入谐振电路并减少任何过冲。20µF 至 100µF 范围内的值通常足以提供输入抑制,并有助于在大负载瞬变期间保持输入电压稳定。
TI 建议不要让输入电源电压下降到低于输出电压 0.3V 以上。在这种情况下,输出电容器通过高侧功率 MOSFET 的体二极管放电。产生的电流可能会导致不可预测的行为,在极端情况下,可能会损坏器件。如果应用允许这种可能性,则在 VIN 和 VOUT 之间使用肖特基二极管为该电流在转换器周围提供路径。
在某些情况下,转换器的输入端使用瞬态电压抑制器 (TVS)。一类此器件具有迅速反向特性(晶闸管类型)。不建议使用具有此类特性的器件。当 TVS 触发时,钳位电压降至非常低的值。如果该电压小于转换器的输出电压,则输出电容器通过器件放电,如上所述。
有时,出于其他系统考虑,会在转换器前面使用输入滤波器,这可能导致不稳定以及上述某些影响,除非经过精心设计。“AN-2162:轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题”用户指南 提供了一些为任何开关转换器设计输入滤波器时的实用建议。