ZHCSO99D June 2021 – August 2022 TPS62932 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| RT | 1 | A | 频率编程输入。悬空以实现 500kHz,连接至 GND 以实现 1.2MHz,或连接至 RT 时序电阻器。详细信息,请参阅Topic Link Label9.3.5。 |
| EN | 2 | A | 转换器的使能输入。将 EN 驱动为高电平或让该引脚悬空可启用转换器。外部电阻分压器可用于实现可调节的 VIN UVLO 功能。 |
| VIN | 3 | P | 内部 LDO 和高侧 FET 的电源输入引脚。输入旁路电容器必须直接连接到此引脚和 GND。 |
| GND | 4 | G | 接地引脚。连接到低侧 FET 的源极以及控制器电路的接地引脚。连接到系统接地端以及 CIN 和 COUT 的接地侧。尽量缩短到 CIN 的距离。 |
| SW | 5 | P | 转换器的开关输出。在内部连接到高侧 FET 的源极和低侧 FET 的漏极。连接到功率电感器。 |
| BST | 6 | P | 高侧 FET 驱动器的自举电容连接。在该引脚与 SW 引脚之间连接一个 100nF 优质陶瓷电容器。 |
| SS/PG | 7 | A | TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 软启动控制引脚。连接到该引脚的外部电容器设置内部电压基准上升时间。详细信息,请参阅Topic Link Label9.3.7。必须在该引脚上连接一个最小 6.8nF 的陶瓷电容器,这会将最小软启动时间设置为约 1ms。不能悬空。 |
| A | TPS62933P 和 TPS62933O 开漏电源正常指示器,如果输出电压超出 PG 阈值、过压或器件处于热关断、EN 关断或软启动期间,则该指示器将置为低电平。 | ||
| FB | 8 | A | 输出反馈输入。将 FB 连接到输出端和 GND 之间的外部电阻分压器的抽头上,以便设置输出电压。 |