ZHCSO99D June 2021 – August 2022 TPS62932 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P
PRODUCTION DATA
器件的 EN 引脚可提供电气开/关控制功能。当 EN 引脚电压超过使能阈值电压 VEN_RISE 时,TPS6293x 便开始工作。如果 EN 引脚电压被拉至禁用阈值电压 VEN_FALL 以下,稳压器会停止开关并进入关断模式。
EN 引脚具备一个内部上拉电流源,使用户可以悬空 EN 引脚以启用器件。如果应用需要控制 EN 引脚,可采用一个漏极开路或集电极开路或 GPIO 输出逻辑与该引脚连接。
TPS6293x 可在 VIN 引脚上实现内部欠压锁定 (UVLO) 电路。当 VIN 引脚电压降至内部 VIN_UVLO 阈值以下时,该器件被禁用。内部 VIN_UVLO 阈值的迟滞典型值为 300mV。如果应用需要 VIN 引脚上具有更高的 UVLO 阈值,则可以如图 9-4 中所示配置 EN 引脚。使用外部 UVLO 功能时,建议将迟滞值设置为大于 500mV。
EN 引脚具有较小的上拉电流 Ip,该电流将 EN 引脚的默认状态设置为在未连接外部元件时启用。当 EN 引脚电压超过使能阈值时,上拉迟滞电流 Ih 用于控制 UVLO 功能的迟滞电压。使用Equation3 和Equation4 来计算 R1 和 R2 在指定 UVLO 阈值下的值。R1 和 R2 稳定下来之后,可以通过Equation5 计算 VEN,该电压在最大 VIN 时必须低于 5.5V。
图 9-4 可调节 VIN 欠压锁定

其中