ZHCSO99D June 2021 – August 2022 TPS62932 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P
PRODUCTION DATA
任何直流/直流转换器的 PCB 布局对于实现设计的理想性能而言都至关重要。PCB 布局不良可能会破坏良好原理图设计的运行效果。即使转换器正确调节,不良的 PCB 布局也可能意味着稳健的设计与无法大规模生产的设计之间的差别。此外,转换器的 EMI 性能在很大程度上取决于 PCB 布局。在降压转换器中,关键的 PCB 功能是由输入电容器和电源地形成的环路,如图 12-1 所示。该环路承载大瞬态电流,在布线电感的作用下可能产生大瞬态电压。这些不必要的瞬态电压会破坏转换器的正常运行。因此,该环路中的布线必须宽且短,并且环路面积必须尽可能小以降低寄生电感。
TI 建议使用一个顶层和底层镀铜厚度为 2oz 的 2 层电路板,适当的布局可提供低电流传导阻抗、适当的屏蔽和较低的热阻。图 12-2 和图 12-3 展示了 TPS62933 关键组件的建议布局。
图 12-1 具有快速边沿的电流环路