ZHCSO99D June 2021 – August 2022 TPS62932 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P
PRODUCTION DATA
开关频率由 RT 输入的条件设置。此输入的条件在器件首次启用时进行检测。一旦转换器运行,开关频率选择是固定的,并且在下一个上电周期或 EN 切换前不能改变。表 9-1 展示了选择编程。在可调频率模式下,通过正确选择 RT 电阻值,可以在 200kHz 和 2200kHz 之间设置开关频率。请参阅Equation2。
其中
| RT 引脚 | 电阻 | 开关频率 |
|---|---|---|
| 浮动 | > 280kΩ | 500kHz |
| GND | < 1kΩ | 1200 kHz |
| RT 至 GND | 8.9kΩ 至 111kΩ | 200 kHz 至 2200 kHz |
图 9-3 表示设置所需开关频率所需的 RT 电阻值。
在以下四种情况下,开关频率不符合 RT 引脚设置的条件: