ZHCSO99D June 2021 – August 2022 TPS62932 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P
PRODUCTION DATA
表 10-1 给出了该应用的设计参数。
| 参数 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 5.5 | 24 | 30 | V | |
| VOUT | 输出电压 | 5 | V | |||
| IOUT | 输出电流额定值 | 3 | A | |||
| ΔVOUT | 瞬态响应 | 从 0.5A→2.5A→0.5A 的负载阶跃,0.8A/μS 压摆率 | ±5% × VOUT | V | ||
| VIN(ripple) | 输入纹波电压 | 400 | mV | |||
| VOUT(ripple) | 输出纹波电压 | 30 | mV | |||
| FSW | 开关频率 | RT = 悬空 | 500 | kHz | ||
| tSS | 软启动时间 | CSS = 33nF | 5 | mS | ||
| VSTART | 启动输入电压(VIN 上升) | 8 | V | |||
| VSTOP | 停止输入电压(VIN 下降) | 7 | V | |||
| TA | 环境温度 | 25 | °C | |||