ZHCSO99D June 2021 – August 2022 TPS62932 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P
PRODUCTION DATA
TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的 SS 引脚用于在驱动容性负载时更大限度地减小浪涌电流。这些器件使用内部基准电压 VREF 或 SS 引脚电压中的较低电压作为基准电压,并相应地调节输出。SS 引脚至接地的电容器实现了软启动时间。该器件具有一个内部上拉电流源,用于为外部软启动电容器充电。可使用Equation6 来计算软启动时间(tSS,0% 至 100%)和软启动电容 (CSS)。

其中
如果输出电容器在启动时预偏置,器件将开始切换,只有在内部基准电压大于反馈电压 VFB 时才会开始逐步升高。此方案可确保转换器顺畅上升至调节点。
连接到 SS 引脚的电阻分压器可以实现对另一个电源轨的电压跟踪。