ZHCSNZ3E January 2023 – October 2025 TPS62870 , TPS62871 , TPS62872 , TPS62873
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | |||||||
| IQ | 电源电流 (VIN) | 工作 | EN = 高电平、IOUT = 0mA、V(SW) = 0V、主器件运行、器件不进行开关、TJ = 25°C | 1.75 | 3 | mA | |
| 待机 | EN = 低电平、V(SW) = 0V、TJ = 25°C | 16.5 | 40 | µA | |||
| VIT+ | 正向 UVLO 阈值电压 (VIN) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | V | ||
| VIT– | 负向 UVLO 阈值电压 (VIN) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V | ||
| Vhys | UVLO 迟滞电压 (VIN) | 90 | mV | ||||
| VIT+ | 正向 OVLO 阈值电压 (VIN) | 6.1 | 6.3 | 6.5 | V | ||
| VIT– | 负向 OVLO 阈值电压 (VIN) | 6.0 | 6.2 | 6.4 | V | ||
| Vhys | OVLO 迟滞电压 (VIN) | 85 | mV | ||||
| VIT– | 负向上电复位阈值 | 1.4 | V | ||||
| TSD | 热关断阈值温度 | TJ 上升 | 170 | °C | |||
| 热关断迟滞 | 20 | °C | |||||
| TW | 热警告阈值温度 | TJ 上升 | 150 | °C | |||
| 热警告迟滞 | 20 | °C | |||||
| 控制和接口 | |||||||
| VIT+ | 正向输入阈值电压 (EN) | 0.97 | 1.0 | 1.03 | V | ||
| VIT– | 负向输入阈值电压 (EN) | 0.87 | 0.9 | 0.93 | V | ||
| Vhys | 迟滞电压 (EN) | 95 | mV | ||||
| IIH | 高电平输入电流 (EN) | VIH = VIN,禁用内部下拉电阻器 | 200 | nA | |||
| IIL | 低电平输入电流 (EN) | VIL = 0V,禁用内部下拉电阻器 | -200 | nA | |||
| VIH | 高电平输入电压(SDA、SCL、MODE/SYNC、VSEL、FSEL、SYNC_OUT) | 0.8 | V | ||||
| VIL | 低电平输入电压(SDA、SCL、MODE/SYNC、VSEL、FSEL、SYNC_OUT) | 0.4 | V | ||||
| VOL | 低电平输出电压 (SDA) | IOL = 3mA | 0.4 | V | |||
| IOL = 9mA | 0.4 | V | |||||
| IOL = 5mA | 0.2 | V | |||||
| IOH | 高电平输出电流(SDA、SCL) | VOH = 3.3V | 200 | nA | |||
| IIL | 低电平输入电流 (MODE/SYNC) | VIL = 0V | -150 | 150 | nA | ||
| IIH | 高电平输入电流 (MODE/SYNC) | VIH = VIN | 3 | µA | |||
| IIL | 低电平输入电流 (SYNC_OUT) | VIL = 0V | -250 | nA | |||
| IIH | 高电平输入电流 (SYNC_OUT) | VIH = 2V | 150 | nA | |||
| CIN_SDA_SCL | SDA 和 SCL 引脚上的寄生输入电容 | 10 | pF | ||||
| td(EN)1 | EN 连接至 VIN 时的启用延迟时间 | 测量从 EN 变为高电平至器件开始开关的时间 SRVIN = 1V/µs |
175 | 500 | µs | ||
| td(EN)2 | 已施加 VIN 时的启用延迟时间 | 测量从 EN 变为高电平至器件开始开关的时间 | 100 | µs | |||
| td(RAMP) | 输出电压斜坡时间 | 测量从器件开始开关至 PG 的上升沿的时间 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | ms | |
| 0.7 | 1 | 1.3 | ms | ||||
| 1.4 | 2 | 2.6 | ms | ||||
| 2.8 | 4 | 5.2 | ms | ||||
| 锁定外部频率所需的时间 | 50 | µs | |||||
| 内部上拉电阻(VSEL、FSEL) | 5.5 | 9 | kΩ | ||||
| 内部下拉电阻(VSEL、FSEL) | 1.3 | 2.2 | kΩ | ||||
| VT+ | 正向电源正常阈值电压(输出欠压) | 94 | 96 | 98 | %VOUT | ||
| VT– | 负向电源正常阈值电压(输出欠压) | 92 | 94 | 96 | %VOUT | ||
| VT+ | 正向电源正常阈值电压(输出过压) | 104 | 106 | 108 | %VOUT | ||
| VT– | 负向电源正常阈值电压(输出过压) | 102 | 104 | 106 | %VOUT | ||
| VOL | 低电平输出电压 (PG) | IOL = 1mA | 0.3 | V | |||
| IOH | 高电平输出电流 (PG) | VOH = 3.3V | 200 | nA | |||
| VIH | 高电平输入电压 (PG) | 以堆叠方式运行时配置为辅助器件的器件 | 0.8 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 (PG) | 以堆叠方式运行时配置为辅助器件的器件 | 0.4 | V | |||
| IIH | 高电平输入电流 (PG) | 以堆叠方式运行时配置为辅助器件的器件 | 1 | µA | |||
| IIL | 低电平输入电流 (PG) | 以堆叠方式运行时配置为辅助器件的器件 | -1 | µA | |||
| td(PG) | 抗尖峰脉冲时间 (PG) | PG 引脚上的高电平到低电平或低电平到高电平转换 | 34 | 40 | 46 | µs | |
| 输出 | |||||||
| VOUT | 输出精度 | VIN ≥ VOUT + 1.4V | -1 | 1 | % | ||
| IIB | 输入偏置电流 (GOSNS) | V(GOSNS) = -100mV 至 100mV | -6 | µA | |||
| IIB | 输入偏置电流 (VOSNS) | V(VOSNS) = 3.3V,VIN = 6V | 6 | µA | |||
| VICR | 输入共模范围 (GOSNS) | -100 | 100 | mV | |||
| 恒流模式下的输出放电电流 | V(VOSNS) = 2V | 50 | 115 | 200 | mA | ||
| RDIS | 电阻式放电模式下的输出放电电阻 | V(VOSNS) ≤ 0.5V | 6 | Ω | |||
| fSW | 开关频率 (SW) | fSW = 1.5MHz,PWM 运行,VIN = 3.3V,VOUT = 0.75V | 1.35 | 1.5 | 1.65 | MHz | |
| fSW = 2.25MHz,PWM 运行,VIN = 3.3V,VOUT = 0.75V | 2.025 | 2.25 | 2.475 | ||||
| fSW = 2.5MHz,PWM 运行,VIN = 3.3V,VOUT = 0.75V | 2.25 | 2.5 | 2.75 | ||||
| fSW = 3MHz,PWM 运行,VIN = 3.3V,VOUT = 0.75V | 2.7 | 3 | 3.3 | ||||
| fmod | 展频扫描频率 | fsw/2048 | kHz | ||||
| ΔfSW | 展频运行期间的开关频率变化 | ±10% | |||||
| τ | 仿真电流时间常数 | 12.5 | µs | ||||
| rDS(on) | 高侧 FET 静态导通状态电阻 | VIN = 3.3V | 7 | 16 | mΩ | ||
| rDS(on) | 低侧 FET 静态导通状态电阻 | VIN = 3.3V | 4.1 | 9.4 | mΩ | ||
| I(SW)(off) | 高侧 FET 关断状态电流 | VIN = 6V,V(SW) = 0V,TJ = 25°C | -1 | µA | |||
| 低侧 FET 关断状态电流 | VIN = 6V,V(SW) = 6V,TJ = 25°C | 100 | |||||
| ILIM | 高侧 FET 正向开关电流限制,直流 | TPS62870 | 9 | 12 | 14 | A | |
| TPS62871 | 12 | 16 | 18 | ||||
| TPS62872 | 15 | 20 | 22 | ||||
| TPS62873 | 18 | 24 | 26 | ||||
| 低侧 FET 负电流限制,直流 | 7.5 | 12 | A | ||||