ZHCSNZ3E January 2023 – October 2025 TPS62870 , TPS62871 , TPS62872 , TPS62873
PRODUCTION DATA
如果结温升至 150°C(典型值)热警告阈值以上,器件会设置 STATUS 寄存器中的 TWARN 位。如果您在结温降至 130°C(典型值)TWARN 阈值以下后读取 STATUS 寄存器,会发现器件已清除 TWARN 位。
如果结温升至 170°C(典型值)热关断阈值以上,则器件:
如果结温降至 150°C(典型值)热关断阈值以下,则器件:
如果您在结温降至 150°C(典型值)TSHUT 阈值以下后读取 STATUS 寄存器,会发现器件已清除 TSHUT 位。
在所有器件共享公共使能信号的堆叠配置中,一个器件中的热关断状态会禁用整个堆栈。当过热的器件冷却下来后,整个堆栈会自动再次开始开关。