ZHCSNZ3E January 2023 – October 2025 TPS62870 , TPS62871 , TPS62872 , TPS62873
PRODUCTION DATA
在器件初始化期间,连接到器件中的数字转换器的电阻器决定 FSEL 引脚的状态并根据表 7-2 设置直流/直流转换器的开关频率。
| FSEL 引脚 (1) | 开关频率 |
|---|---|
| 短接至 GND | 1.5MHz |
| 6.2kΩ 至 GND | 2.25MHz |
| 47kΩ(连接至 VIN) | 2.5MHz |
| 短接至 VIN | 3MHz |
图 7-10 展示了用于检测 FSEL 引脚状态的 R2D 转换器的简化方框图(相同的电路会检测 VSEL 引脚的状态 - 请参阅 节 7.3.6.2)。
FSEL 引脚状态检测的工作原理如下:
为了检测最高有效位 (MSB),电路会断开 S1 和 S2,输入缓冲器检测连接到 FSEL 引脚的是高电平还是低电平。
检测最低有效位 (LSB):