ZHCSNZ3E January 2023 – October 2025 TPS62870 , TPS62871 , TPS62872 , TPS62873
PRODUCTION DATA
该器件具有输出放电功能,可确保器件禁用时输出电压按照规定下降,并在器件关闭时保持输出电压接近 0V。当 CONTROL1 寄存器中的 DISCHEN = 1 时,启用输出放电功能。默认情况下启用输出放电功能。
如果启用,器件将在以下条件下对输出进行放电:
上电后用户至少启用器件一次后,输出放电功能才可用。断电期间,只要内部电源电压大于约 1.8V,器件就会继续对输出放电。