ZHCSNZ3E January 2023 – October 2025 TPS62870 , TPS62871 , TPS62872 , TPS62873
PRODUCTION DATA
当 VIN 引脚上的电压超过正向 UVLO 阈值时,该器件将进行如下初始化:
初始化完成后,器件启用 I2C 通信并释放 EN 引脚。控制 EN 引脚的外部电路现在决定了器件的行为:
图 7-7 展示了 EN 引脚上拉至 VIN 时的启动序列。
图 7-8 展示了外部信号连接到 EN 引脚时的启动序列。
CONTROL2 寄存器中的 SSTIME[1:0] 位选择软启动斜坡的持续时间:
如果用户在器件软启动序列已启动时对以下内容进行编程,则器件会在软启动序列完成之前忽略新值:
如果您在软启动期间更改了 VSET[7:0] 的值,则器件将首先斜升至软启动序列开始时的 VSET[7:0] 的值。然后,软启动完成后,器件才会斜升或斜降至新值。
该器件可能在启动时产生预偏置输出。在这种情况下,从外部只能看到内部电压斜坡的一部分(请参阅图 7-9)。
请注意,无论其他配置设置或运行条件如何,器件在启动斜坡期间都始终以 DCM 模式运行。