ZHCSNZ3E January 2023 – October 2025 TPS62870 , TPS62871 , TPS62872 , TPS62873
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则所有应用曲线都是在 L = 110nH (Coilcraft XGL4020-111ME) 且 fsw = 2.25MHz 的条件下获得。
| VOUT = 0.4V |
| VOUT = 0.5V |
| VOUT = 0.75V |
| VOUT = 0.875V |
| VOUT = 1.05V |
| IOUT = 10A |
图 9-14 线路瞬态响应
| IOUT = 2A |

| IOUT = 75mA |

| 负载 = 0.75Ω | FSEL = 2.25MHz | f(SYNC) = 2MHz |

| 负载 = 7.5Ω |
图 9-24 电流限制(断续)| VOUT = 0.4V |
| VOUT = 0.5V |
| VOUT = 0.75V |
| VOUT = 0.875V |
| VOUT = 1.05V |
| IOUT = 15A | VOUT = 0.875V |

| ΔIOUT = 7.5A | CH1 = 50mV/A |

| IOUT = 750mA |
| VOUT = 0.75V | IOUT = 11.5A |

| 负载 = 0.75Ω |

| 负载 = 7.5Ω |