ZHCSNZ3E January 2023 – October 2025 TPS62870 , TPS62871 , TPS62872 , TPS62873
PRODUCTION DATA
该器件可以通过三种不同的方法控制电感器电流以调节输出:
PWM-CCM 模式下的导通时间由方程式 1 给出。对于非常小的输出电压,最短导通时间 (ton, min) 大约为 50ns,开关频率从设定值开始减少。即使达到最短导通时间,器件也会通过延长关断时间来保持适当的输出电压调节。
在 PWM-CCM 运行期间,器件以恒定频率进行开关,电感器电流是连续的(请参阅图 7-2)。PWM 运行实现了超低输出电压纹波和理想瞬态性能。
在 PWM-DCM 运行期间,该器件以恒定频率进行开关,电感器电流是不连续的(请参阅图 7-3)。在此模式下,该器件会控制峰值电感器电流以保持选定的开关频率,同时仍能够调节输出。
可以使用 方程式 2 来计算器件进入 PWM-DCM 的输出电流阈值。
根据 方程式 1,须与 tON 一起使用。
在 PFM-DCM 运行期间,该器件使峰值电感器电流保持恒定(处于与转换器的最短导通时间相对应的电平)并跳过脉冲以调节输出(请参阅图 7-4)。PFM-DCM 运行期间发生的开关脉冲与内部时钟同步。
可以使用方程式 3 来计算器件从 PWM-DCM 变为 PFM-DCM 的输出电流阈值:
在 PFM-DCM 约为 20ns 时,tON_min_PFM 为最短导通时间。
图 7-5 展示了对于 2.25MHz 的开关频率,该阈值通常如何随 VIN 和 VOUT 进行变化。
表 7-1 展示了 MODE/SYNC 引脚的功能表以及控制器件工作模式的 CONTROL1 寄存器中的 FPWMEN 位。
| MODE/SYNC 引脚 | FPWMEN 位 | 工作模式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 低 | 0 | PSM | 请勿在堆叠配置中使用。 |
| 1 | FPWM | ||
| 高 | X | FPWM | |
| 同步时钟 | X | FPWM |