ZHCSNZ3E January 2023 – October 2025 TPS62870 , TPS62871 , TPS62872 , TPS62873
PRODUCTION DATA
实际上,总输出电容通常包括不同电容器的组合,其中较大的电容器在较低频率下提供负载电流,而较小的电容器在较高频率下提供负载电流。输出电容器的容值、类型和位置对于正常运行而言至关重要。TI 建议使用具有 X7R 电介质(或类似电介质)的低 ESR 多层陶瓷电容器,以便实现理想性能。
TPS6287x 器件采用蝶形布局,两个 GND 引脚位于封装的两个相对侧。这使得输出电容器可以对称地放置在 PCB 上,以使产生的电磁场相互抵消,从而降低 EMI。
转换器的瞬态响应由以下两个标准之一限制:
上述哪个标准适用于任何给定的应用取决于运行条件和所使用的元件值。因此,TI 建议用户计算这两种情况的输出电容,并选择两个值中较高的一个。
如果转换器保持在稳压状态,则所需的最小输出电容由以下公式给出:
如果转换器环路饱和,则最小输出电容由以下公式给出:
在本例中,选择 COUT(min) = 203µF,即两个输出电容值中的较大者。
计算最坏情况下的元件值时,请使用上面计算得出的值作为所需的最小 输出电容。对于陶瓷电容器,在考虑容差、直流偏置、温度和老化影响的情况下,最大电容通常是最小电容的两倍。在这种情况下,最大电容 COUT(max) 为 406μF。
| 电容 | 尺寸 | 电压额定值 | 制造商,器件型号(1) |
|---|---|---|---|
| MM(英寸) | |||
| 22μF ±20% | 2012 (0805) | 6.3V | TDK,CGA4J1X7T0J226M125AC |
| 22μF ±10% | 2012 (0805) | 6.3V | Murata,GCM31CR71A226KE02 |
| 47μF ±20% | 3216 (1206) | 4V | TDK,CGA5L1X7T0G476M160AC |
| 47μF ±20% | 2012 (1210) | 6.3V | Murata,GCM32ER70J476ME19 |
| 100μF ±20% | 3225 (1210) | 4V | TDK,CGA6P1X7T0G107M250AC |
| 100μF ±20% | 3216 (1210) | 6.3V | Murata,GRT32EC70J107ME13 |