ZHCSNZ3E January 2023 – October 2025 TPS62870 , TPS62871 , TPS62872 , TPS62873
PRODUCTION DATA
PG 引脚的主要用途是指示输出电压是否处于稳压状态,但该引脚也指示器件是否处于热关断或禁用状态。表 7-7 总结了独立器件或主器件中 PG 引脚的行为。
| VIN | EN | VOUT | 软启动 | PGBLNKDVS | TJ | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN < 2V | X | X | X | X | X | 未定义 |
| VIT-(UVLO) ≥ VIN ≥ 2V | X | X | X | X | X | 低 |
| VIT-(OVLO) > VIN > VIT+(UVLO) | L | X | X | X | X | 低 |
| H | X | 有效 | X | X | 低 | |
| VOUT > VT+(OVP) 或 VOUT < VT-(UVP) | 无效 | 0 | X | 低 | ||
| 1 (DVS 未激活) |
X | 低 | ||||
| X | 1 (DVS 激活) |
TJ < TSD | 高阻态 | |||
| VT-(OVP) > VOUT > VT+(UVP) | X | 高阻态 | ||||
| X | X | X | TJ > TSD | 低 | ||
| VIN > VIT+(OVLO) | X | X | X | X | X | 低 |
图 7-13 展示了独立器件或主器件中电源正常状态指示功能的功能方框图。窗口比较器监视输出电压,如果输出电压小于标称输出电压的 95%(典型值)或大于标称输出电压的 105%(典型值),则比较器的输出变为高电平。窗口比较器的输出经过抗尖峰脉冲处理(典型的抗尖峰脉冲时间为 40µs),然后用于驱动开漏 PG 引脚。
如果发生输出欠压或过压事件,器件会分别在 STATUS 寄存器中设置 PBUV 或 PBOV 位。当电源不良条件不再出现时,如果您读取 STATUS 寄存器,会发现器件已清除 PBOV 和 PBUV 位。
在 DVS 工作期间,窗口比较器的电压基准会跟随斜坡输出电压设定点变化。在 FPWM 模式下启用 DVS 时、PG 通常不会变为低电平,因为该器件会主动向上或向下驱动输出电压以跟随 DVS 斜坡变化。在省电模式下,如果没有足够的负载来足够快地下拉输出电压以保持在窗口比较器的限制范围内,PG 会在斜降时变为低电平。在 FPWM 和省电模式下,设置 CONTROL3 寄存器中的 PGBLNKDVS = 1 会强制器件在 DVS 斜升时间(由 CONTROL1 寄存器中的 VRAMP[1:0] 位设置)内忽略电源正常窗口比较器的输出,从而使 PG 引脚保持高阻抗。DVS 时间过后,PG 会再次反映窗口比较器的输出。
请注意,在以下情况下,无论窗口比较器的输出如何,PG 引脚始终处于低电平:
可以在 PG 引脚上添加一个小型 RC 滤波器(例如 1kΩ + 10pF),滤除高频信号。