ZHCSNZ3E January 2023 – October 2025 TPS62870 , TPS62871 , TPS62872 , TPS62873
PRODUCTION DATA
TPS6287x 器件是同步直流/直流降压转换器。这些器件采用固定频率 DCS-Control 拓扑,实现快速瞬态响应。凭借低输出电压纹波、高直流精度和差分遥感功能,这些器件非常适合为现代高性能处理器的内核供电。
该系列器件包括 6A、9A、12A 和 15A 器件。为了进一步提高输出电流能力,用户可以将多个器件“堆叠”。例如,由两个 TPS62873 器件组成的堆栈具有 30A 的电流能力。堆叠中的每个器件必须具有相同的额定电流,以避免其中一个器件过早进入电流限制状态。
对于每个电流额定值,都有适用的具有 I2C 接口且功能全面的器件,以及不具有 I2C 接口且功能有限的器件(请参阅器件选项)。用户可以按照与具有 I2C 的器件型号完全相同的方式使用不带 I2C 的器件型号,但不同之处在于: