ZHCSQI6E May 2022 – August 2026 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
PRODUCTION DATA
I2C 是由 Philips Semiconductor(现为 NXP Semiconductors)开发的 2 线制串行接口(请参阅 I2C 总线规范和用户手册,修订版 6,2014 年 4 月 4 日)。总线由数据线 (SDA) 和时钟线 (SCL) 以及上拉结构组成。当总线空闲 时,SDA 和 SCL 线都被拉至高电平。所有与 I2C 兼容的器件通过漏极开路 I/O 引脚、SDA 和 SCL 连接到 I2C 总线。控制器(通常是微控制器或数字信号处理器)控制总线。控制器负责产生 SCL 信号和器件地址。控制器还会产生指示数据传输开始和停止的特定条件。目标在控制器的控制下通过总线接收或发送数据,或者同时进行这二者。
TPS6287x-Q1 器件作为目标运行,支持 I2C 总线规范中定义的以下数据传输模式:标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和快速+ 模式 (1Mbps)。该接口增加了电源设计的灵活性,使大多数功能都能够根据瞬时应用要求编程为新值。只要输入电压保持在 1.4V 以上,寄存器内容就会保持不变。
标准模式和快速模式的数据传输协议完全相同;因此,本文档中将这两种模式称为 F/S 模式。该器件支持 7 位寻址;不支持通用调用地址。
上电期间 VSEL 引脚的状态定义了器件的 I2C 目标地址(请参阅表 7-10)。请注意,VSEL 引脚还会设置器件的默认启动电压(请参阅表 7-4)。
| VSEL 引脚 | I2C 目标地址 (1) |
|---|---|
| 6.2kΩ 至 GND | 0x40 或 0x30 或 0x20 或 0x10 |
| 短路至 GND | 0x41 或 0x31 或 0x21 或 0x11 |
| 短路至 VIN | 0X42 或 0x32 或 0x22 或 0x12 |
| 47kΩ(连接至 VIN) | 0x43 或 0x33 或 0x23 或 13 |
TI 建议在 SDA 和 SCL 上拉电压初始上电后,I2C 控制器在 I2C 总线上发出一个停止条件,以便确保 I2C 引擎复位。