ZHCSQI6D May 2022 – January 2025 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | VIN | 2.7 | 6 | V | |
| SDA、SCL | 5 | |||||
| VOUT | 输出电压 | 0.4 | 3.35 V 或 (VIN - 1.4 V)(1) | V | ||
| IOUT | 输出电流 | TPS62870-Q1 | 6 | A | ||
| TPS62871-Q1 | 9 | |||||
| TPS62872-Q1 | 12 | |||||
| TPS62873-Q1 | 15 | |||||
| L | 电感 | 110 | 330 | nH | ||
| fSW ≥ 2.25 MHz 以及 VOUT ≤ 1.675 V | 55 | 330 | ||||
| CIN | 输入电容(每个引脚)(2) | VIN | 5 | 10 | µF | |
| COUT | 输出电容(2) | 40 | (3) | |||
| CPAR | 寄生电容 | VSEL、FSEL | 100 | pF | ||
| SYNC_OUT | 20 | |||||
| 电阻器容差 | VSEL、FSEL | ±2% | ||||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | |||