ZHCSQI6D May 2022 – January 2025 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
PRODUCTION DATA
表 9-1列出了器件寄存器。将表 9-1中未列出的所有寄存器偏移地址都视为保留的存储单元。请勿修改寄存器内容。
| 地址 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0h | VSET | 输出电压设定点 | 转到 |
| 1h | CONTROL1 | 控制 1 | 转到 |
| 2h | CONTROL2 | 控制 2 | 转到 |
| 3h | CONTROL3 | 控制 3 | 转到 |
| 4h | 状态 | 状态 | 转到 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 9-2 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| - n | 复位后的值或默认值 | |
图 9-1 展示了 VSET,表 9-3 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
该寄存器控制输出电压设定点。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| VSET | |||||||
| R/W-X | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | VSET | R/W | X | 输出电压设定点(请参阅 CONTROL2 寄存器中的范围设置位)。 范围 1:输出电压设定点 = 0.4V + VSET[7:0] × 1.25mV 范围 2:输出电压设定点 = 0.4V + VSET[7:0] × 2.5mV 范围 3:输出电压设定点 = 0.4V + VSET[7:0] × 5mV 范围 4:输出电压设定点 = 0.8 V + VSET[7:0] × 10 mV 上电期间 VSEL 引脚的状态决定了复位值。 |
图 9-2 展示了 CONTROL1,表 9-4 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
该寄存器控制各种器件配置选项。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位 | SSCEN | SWEN | FPWMEN | DISCHEN | HICCUPEN | VRAMP | |
| R/W-0b | R/W-0b | R/W-1b | R/W-0b | R/W-1b | R/W-0b | R/W-10b | |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 复位 | R/W | 0b | 复位器件 0b = 无效 1b = 将所有寄存器复位为默认值 读取该位始终返回 0。 |
| 6 | SSCEN | R/W | 0b | 启用展频时钟 0b = 禁用 SSC 运行 1b = 启用 SSC 运行 |
| 5 | SWEN | R/W | 1b | 软件启用 0b = 禁用开关(保留寄存器值) 1b = 启用开关(无启用延迟) |
| 4 | FPWMEN | R/W | 0b | 强制 PWM 启用 0b = 启用省电运行 1b = 启用强制 PWM 运行 该位与 MODE/SYNC 引脚进行逻辑或运算。如果向 MODE/SYNC 引脚施加高电平或同步时钟,则无论该位的状态如何,器件都会以强制 PWM 模式运行。 |
| 3 | DISCHEN | R/W | 1b | 启用输出放电 0b = 禁用输出放电 1b = 启用输出放电 |
| 2 | HICCUPEN | R/W | 0b | 断续运行启用 0b = 禁用断续运行 1b = 启用断续运行。请勿在堆叠运行期间启用断续运行。 |
| 1-0 | VRAMP | R/W | 10b | 从一个输出电压设置更改为另一个时的输出电压斜坡速度 00b = 10 mV/µs 01b = 5 mV/µs 10b = 1.25 mV/µs 11b = 0.5 mV/µs |
图 9-3 展示了 CONTROL2,表 9-5 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
该寄存器控制各种器件配置选项。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | VRANGE | SSTIME | |||||
| R-0000b | R/W-10b | R/W-01b | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | RESERVED | R | 0000b | 保留供将来使用。为了确保与未来器件型号兼容,请将这些位编程为 0。 |
| 3-2 | VRANGE | R/W | 10b | 输出电压范围 00b = 0.4 V 至 0.71875 V(以 1.25-mV 阶跃) 01b = 0.4 V 至 1.0375 V(以 2.5-mV 阶跃) 10b = 0.4 V 至 1.675 V(以 5-mV 阶跃) 11b = 0.8 V 至 3.35 V(以 10-mV 阶跃) |
| 1-0 | SSTIME | R/W | 01b | 软启动斜坡时间 00b = 0.5 ms 01b = 1 ms 10b = 2 ms 11b = 4 ms |
图 9-4 展示了 CONTROL3,表 9-6 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
该寄存器控制各种器件配置选项。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | SINGLE | PGBLNKDVS | |||||
| R-000000b | R/W-0b | R/W-0b | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-2 | RESERVED | R | 000000b | 保留供将来使用。为了确保与未来器件型号兼容,请将这些位编程为 0。 |
| 1 | SINGLE | R/W | 0b | 单器件运行。该位控制内部 EN 下拉和 SYNCOUT 功能。 0b = 启用 EN 引脚下拉和 SYNCOUT 1b = 禁用 EN 引脚下拉和 SYNCOUT。请勿在堆叠运行期间使用。 |
| 0 | PGBLNKDVS | R/W | 0b | DVS 期间的电源正常消隐 0b = PG 引脚反映窗口比较器的输出。 1b = PG 引脚在 DVS 期间为高阻抗。 |
图 9-5 展示了 STATUS,表 9-7 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
该寄存器返回器件状态标志。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | 断续 | ILIM | TWARN | TSHUT | PBUV | PBOV | |
| R-00b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-1b | R-0b | |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | RESERVED | R | 00b | 保留供将来使用。为了与未来器件型号兼容,请忽略这些位。 |
| 5 | 断续 | R | 0b | 断续。该位报告自上次读取 STATUS 寄存器以来是否发生断续事件。 0b = 未发生断续事件 1b = 发生了断续事件 |
| 4 | ILIM | R | 0b | 电流限制。该位报告自上次读取 STATUS 寄存器以来是否发生电流限制事件。 0b = 未发生电流限制事件 1b = 发生了电流限制事件 |
| 3 | TWARN | R | 0b | 热警告。该位报告自上次读取 STATUS 寄存器以来是否发生热警告事件。 0b = 未发生热警告事件 1b = 发生了热警告事件 |
| 2 | TSHUT | R | 0b | 热关断。该位报告自上次读取 STATUS 寄存器以来是否发生关断事件。 0b = 未发生热关断事件 1b = 发生了热关断事件 |
| 1 | PBUV | R | 1b | 电源不良欠压。该位报告自上次读取 STATUS 寄存器以来是否发生了电源不良事件(输出电压过低)。 0b = 未发生电源不良欠压事件 1b = 发生了电源不良欠压事件 |
| 0 | PBOV | R | 0b | 电源不良过压。该位报告自上次读取 STATUS 寄存器以来是否发生了电源不良事件(输出电压过高)。 0b = 未发生电源不良过压事件 1b = 发生了电源不良过压事件 |