ZHCSQI6D May 2022 – January 2025 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| COMP | 1 | — | 器件补偿输入。该引脚和 GOSNS 之间连接的电阻器和电容器定义控制环路的补偿。 在堆叠运行中,将所有堆叠器件的 COMP 引脚连接在一起,并在公共 COMP 节点和 GOSNS 之间连接一个电阻器和电容器。 |
| GOSNS | 2 | I | 输出接地检测(差分输出电压检测) |
| VOSNS | 3 | I | 输出电压检测(差分输出电压检测) |
| EN | 4 | I | 这是器件的使能引脚。您必须使用至少 15kΩ 的串联电阻器连接到该引脚。该引脚上的逻辑低电平将禁用器件,该引脚上的逻辑高电平将启用器件。请勿使该引脚保持未连接状态。 对于堆叠运行,将所有堆叠器件的 EN 引脚与电源电压或处理器的 GPIO 上的电阻器互连。有关详细说明,请参阅节 8.3.17。 |
| VIN | 5、9 | P | 电源输入。在引脚 VIN 和 GND 之间(尽可能接近它们)连接输入电容器。 |
| GND | 6、8 | GND | 接地引脚 |
| SW | 7 | O | 该引脚是转换器的开关引脚,连接到内部功率 MOSFET。 |
| PG | 10 | I/O | 开漏电源正常状态输出。未处于“电源正常”状态时为低阻抗,处于“电源正常”状态时为高阻抗。当不用于单器件运行时,该引脚可以保持开路或连接到 GND。 在堆叠运行中,将所有堆叠器件的 PG 引脚互连。在堆叠运行中,只有主转换器的 PG 引脚是开漏输出。对于在堆叠模式下定义为辅助转换器的器件,该引脚是输入引脚。有关详细说明,请参阅节 8.3.17。 |
| MODE/SYNC | 11 | I | 当该引脚被拉至低电平时,器件在省电模式下运行。如果该引脚被拉至高电平,则器件在强制 PWM 模式下运行。请勿使该引脚保持未连接状态。该模式引脚还可用于将器件与外部时钟进行同步。 |
| SDA | 12 | I/O | I2C 串行数据引脚。不保持悬空。将一个上拉电阻器连接至逻辑高电平。 对于堆叠运行的辅助器件和没有 I2C 的器件型号,连接到 GND。 |
| SCL | 13 | I/O | I2C 串行时钟引脚。不要将这个引脚悬空。将一个上拉电阻器连接至逻辑高电平。 对于堆叠运行中的辅助器件以及没有 I2C 的器件型号,将该引脚连接到 GND。 |
| SYNC_OUT | 14 | O | 用于在堆叠模式下实现同步的内部时钟输出引脚。对于单器件运行,将该引脚悬空。在堆叠运行中,将该引脚连接到菊花链中下一个器件的 MODE/SYNC 引脚。请勿使用该引脚连接非 TPS6287x-Q1 器件。 在启动期间,该引脚用于确定器件是否必须在堆叠运行中作为辅助转换器运行。在该引脚和 GND 之间连接一个 47kΩ 电阻器,以定义堆叠运行中的辅助转换器。有关详细说明,请参阅节 8.3.17。 |
| VSEL | 15 | — | 启动输出电压选择引脚。通过电阻器连接至或短路至 GND 或 VIN 可定义所选的输出电压。请参阅 节 8.3.6.2。 |
| FSEL | 16 | — | 频率选择引脚。通过电阻器连接至或短路至 GND 或 VIN 可决定自由运行开关频率。请参阅 节 8.3.6.2。 |
| 外露散热焊盘 | — | 必须将散热焊盘焊接到 GND,以获得适当的热阻和机械稳定性。 | |