ZHCSQI6D May 2022 – January 2025 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
PRODUCTION DATA
表 10-1 列出了该应用示例的运行参数。
| 符号 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 3.3V |
| VOUT | 输出电压 | 0.75V |
| TOLVOUT | 应用允许的输出电压容差 | ±3.3% |
| TOLDC | TPS6287x-Q1 的输出电压容差(直流精度) | ±1% |
| ΔIOUT | 输出电流负载阶跃 | ±7.5A |
| tt | 负载步长跃变时间 | 1μs |
| fSW | 开关频率 | 2.25MHz |
| L | 电感 | 110nH |
| TOLIND | 电感器容差 | ±20% |
| gm | 误差放大器跨导 | 1.5mS |
| τ | 内部时序参数 | 12.5μs |
| TOLτ | 内部时序参数的容差 | ±30% |
| kBW | 开关频率与转换器带宽之比(必须 ≥ 4) | 4 |
Nɸ | 相位数 | 1 |
初步计算
电源的最大允许偏差为 ±3.3%。TPS6287x-Q1 的直流精度指定为 ±1%,因此瞬态期间的最大输出电压变化可以通过以下方式进行计算: