ZHCSQI6D May 2022 – January 2025 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
PRODUCTION DATA
当电源电压大于 UVLO 阈值并且满足以下任何条件时(并且器件完成了初始化),器件在待机模式下运行:
在器件上电复位后,如果电源电压升至 UVLO 阈值电压以上、器件将初始化 400 µs(典型值)。如果电源电压降至 UVLO 阈值以下但不低于 POR 阈值,则当电源电压再次增加时,器件不会重新初始化。在初始化期间,器件读取 FSEL、VSEL 和 SYNC_OUT 引脚的状态。
在待机模式下提供以下功能:
当电源电压降至 UVLO 阈值以下时,器件退出待机模式并进入 UVLO 模式。当满足以下所有条件时,器件退出待机模式并进入导通模式: