ZHCSQI6D May 2022 – January 2025 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
PRODUCTION DATA
VSET 寄存器中的 VSET[7:0] 位与所选范围一起控制器件的输出电压设定点(请参阅表 8-4)。
| VRANGE[1:0] | 输出电压设定点 |
|---|---|
| 0b00 | 0.4V + VSET[7:0] × 1.25mV |
| 0b01 | 0.4V + VSET[7:0] × 2.5mV |
| 0b10 | 0.4V + VSET[7:0] × 5mV |
| 0b11 | 0.8V + VSET[7:0] × 10mV |
在初始化过程中,器件会读取 VSEL 引脚的状态,并根据表 8-5选择默认输出电压。请注意,VSEL 引脚引脚还会选择器件的 I2C 目标地址(请参阅表 8-10)。
| VSEL 引脚1 | 器件编号 | VSET[7:0] | 输出电压设定点 |
|---|---|---|---|
| 6.2 kΩ 至 GND | TPS6287x-Q1 | 0x5A | 850mV |
| TPS6287xY0-Q1 | 0x14 | 500mV | |
| TPS6287xY1-Q1 | 0x50 | 800mV | |
| TPS6287xY2-Q1 | 0x64 | 1800mV | |
| TPS6287xY3-Q1 | 0x52 | 810mV | |
TPS6287xY4-Q1 | 0x5A | 850mV | |
| TPS6287xY5-Q1 | 0x1E | 1100mV | |
| TPS6287xY6-Q1 | 0x28 | 1200mV | |
| TPS6287xN0-Q1 | 0x14 | 500mV | |
| TPS6287xN1-Q1 | 0x50 | 800mV | |
| TPS6287xN2-Q1 | 0x64 | 1800mV | |
| TPS6287xN3-Q1 | 0x78 | 1000mV | |
| 短路至 GND | 全部,除了 TPS6287xx2-Q1、TPS6287xY5-Q1、TPS6287xY6-Q1 | 0x46 | 750mV |
| 短路至 GND | TPS6287xx2-Q1、TPS6287xY5-Q1、TPS6287xY6-Q1 | 0x46 | 1500mV |
| 短路至 VIN | 全部,除了 TPS6287xx2-Q1 、TPS6287xY5-Q1、TPS6287xY6-Q1 | 0x5F | 875mV |
| 短路至 VIN | TPS6287xx2-Q1、TPS6287xY5-Q1、TPS6287xY6-Q1 | 0x5F | 1750mV |
| 47kΩ(连接至 VIN) | TPS6287x-Q1 | 0x78 | 1000mV |
| TPS6287xY0-Q1 | 0x82 | 1050mV | |
| TPS6287xY1-Q1 | 0x50 | 800mV | |
| TPS6287xY2-Q1 | 0xFA | 3300mV | |
| TPS6287xY3-Q1 | 0x78 | 1000mV | |
| TPS6287xY4-Q1 | 0x5A | 850mV | |
| TPS6287xY5-Q1 | 0xFA | 3300mV | |
| TPS6287xY6-Q1 | 0xAA | 2500mV | |
| TPS6287xN0-Q1 | 0x82 | 1050mV | |
| TPS6287xN1-Q1 | 0x58 | 840mV | |
| TPS6287xN2-Q1 | 0xFA | 3300mV | |
| TPS6287xN3-Q1 | 0x8C | 1100mV |
如果您在器件已经开始软启动序列时对新的输出电压设定点 (VOUT[7:0])、输出电压范围 (VRANGE[1:0]) 或软启动时间 (SSTIME[1:0]) 设置进行编程,则在软启动序列完成之前,器件会忽略新值。如果您在软启动期间更改了 VSET[7:0] 的值,则器件将首先斜升至软启动序列开始时的 VSET[7:0] 的值。软启动完成后,才会斜升或斜降至新值。
如果用户在 EN 为低电平时更改 VOUT[7:0]、VRAMP[1:0] 或 SSTIME[1:0],则器件会在用户下次启用器件时使用新值。
启动期间,输出电压先增大至 VSEL 引脚设置的目标值,然后再增大或减小至通过 I2C 接口编程至器件的任何新值。