ZHCSQI6D May 2022 – January 2025 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
PRODUCTION DATA
TPS6287x-Q1 是具有远程差分检测功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步直流/直流降压转换器系列。对于每个电流额定值,都有适用的具有 I2C 接口且功能全面的器件型号,以及不具有 I2C 接口且功能有限的器件型号。所有器件都具有高效率且易于使用。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 15A 的持续输出电流。
这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。
TPS6287x-Q1 系列实现了增强型 DCS 控制方案,该方案支持具有固定频率操作的快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。
可选的远程检测功能可充分提升负载点的电压调节,并且该器件在所有运行条件下均可实现优于 ±1% 的直流电压精度。