ZHCSLX5C March 2021 – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压范围 | 2.7 | 6 | V | |
| VOUT | 输出电压范围 | 0.6 | 5.5 | V | |
| L | 有效电感 | 0.32 | 0.47 | 1.2 | μH |
| COUT | 有效输出电容(1) | 8 | 10 | 200 | μF |
| CIN | 有效输入电容(1) | 5 | 10 | μF | |
| RCF | 4.5 | 100 | kΩ | ||
| ISINK_PG | PG 引脚上的灌电流 | 0 | 2 | mA | |
| IOUT | 输出电流,TPS628503 (2) | 0 | 3 | A | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | |