ZHCSLX5C March 2021 – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
通过在 MODE/SYNC 引脚上施加外部时钟,可以对 TPS62850x 进行外部同步。只要输入信号满足电气技术规格中给出的要求,就无需任何额外的电路。时钟可在器件运行过程中接入或移除,从而实现在外部设定的固定频率与省电模式或内部固定频率运行之间切换。
选择的 RCF 电阻值必须确保内部定义的频率和外部施加的频率彼此接近。此操作可确保从内部频率平稳过渡到外部频率,反之亦然。
图 9-57 使用外部同步的原理图
| VIN = 5V | RCF = 8.06kΩ | IOUT = 0.1A |
| VOUT = 1.8V | fEXT = 2.5MHz |

| VIN = 5V | RCF = 8.06kΩ | IOUT = 0.1A |
| VOUT = 1.8V | fEXT = 2.5MHz |