ZHCSLX5C March 2021 – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
TPS62850x 的输出电压可调节。可使用 VOUT 至 GND 之间的电阻分压器对其进行编程,获得 0.6V 至 5.5V 的输出电压。FB 引脚上的电压被调节至 600mV。输出电压的值可根据方程式 6 由所选电阻分压器进行设置。TI 建议选择允许至少 2μA 电流的电阻值,这意味着 R2 的值不得超过 400kΩ。建议使用较低的电阻器值,以便实现超高精度和可靠的设计。