ZHCSLX5C March 2021 – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
图 7-1 测量设置| 基准 | 说明 | 制造商(1) |
|---|---|---|
| IC | TPS628502 | 德州仪器 (TI) |
| L | 0.47µH,电感器,DFE252012PD | Murata |
| CIN | 2 × 10µF/6.3V GRM188D70J106MA73 | Murata |
| COUT | 当 VOUT ≥ 1V 时,为 2 × 10µF/6.3V GRM188D70J106MA73 | Murata |
| COUT | 当 VOUT < 1V 时,为 3 × 10µF/6.3V GRM188D70J106MA73 | Murata |
| RCF | 8.06kΩ | 不限 |
| CFF | 10pF | 不限 |
| R1 | 取决于 VOUT | 不限 |
| R2 | 取决于 VOUT | 不限 |
| R3 | 100kΩ | 不限 |