ZHCSLX5C March 2021 – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
TPS62850x 是一系列引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS62850x 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS62850x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源,从而满足数字处理器和 FPGA 的严格电源电压要求。
TPS62850x 采用 8 引脚、1.60mm × 2.10mm SOT583 封装。
| 器件型号(1) | 输出电流 | 输出电压 |
|---|---|---|
| TPS628501DRLR | 1A | 可调节 |
| 固定 1.8V | ||
| TPS628502DRLR | 2A | 可调节 |
| TPS6285020ADRLR | 固定 1.2V | |
| TPS6285020MDRLR | 固定 1.8V | |
| TPS628503DRLR | 3A | 可调节 |
简化版原理图
效率与 IOUT 间的关系,VOUT = 3.3V