ZHCSLX5C March 2021 – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
电源正常引脚为开漏输出,需要一个上拉电阻器来连接到可高达建议输入电压电平的任何电压。其由窗口比较器驱动。当器件处于禁用、欠压锁定、热关断状态或未在软启动时,PG 保持低电平。因此,当输出电压处于稳压状态时,在电气特性中定义的窗口内,输出为高阻抗。
VIN 必须保持存在以使 PG 引脚保持低电平。如果不使用电源正常输出,TI 建议将其连接到 GND 或使其保持断开状态。如电气特性中所述,PG 指示器具有抗尖峰脉冲功能,用于从输出“高阻抗”转换到“低电平”。
| EN | 器件状态 | PG 状态 |
|---|---|---|
| X | VIN < 2V | 未定义 |
| 低 | VIN ≥ 2V | 低 |
| 高 | 2V ≤ VIN ≤ UVLO、处于热关断状态、VOUT 未处于稳压状态,或器件处于软启动状态 | 低 |
| 高 | 调节中的 VOUT | 高阻抗 |