ZHCSLX5C March 2021 – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
当 MODE/SYNC 设置为低电平时,器件在 PWM 或 PFM 模式下运行,具体取决于输出电流。MODE/SYNC 引脚设置为高电平时,可强制器件进入 PWM 模式。该引脚还允许您施加频率范围为 1.8MHz 到 4MHz 的外部时钟来实现外部同步。在设置外部频率时,应考虑最短导通时间和最短关断时间规格。为了与 MODE/SYNC 引脚上的外部同步一起使用,必须通过 RCF 将内部开关频率设置为与外部应用时钟相似的值。该操作可确保如果外部时钟发生故障,开关频率会保持在相同的范围内,且补偿设置仍然有效。