ZHCSLR2C August 2020 – March 2022 TPS61288
PRODUCTION DATA
对于所有开关电源,尤其是以高开关频率和高电流运行的开关电源,布局设计是一个重要的设计步骤。如果未仔细布局,稳压器可能会出现不稳定和噪声问题。为了更大限度地提高效率,开关上升和下降时间非常短。为了防止高频噪声(例如 EMI)辐射,高频开关路径的正确布局至关重要。尽量减小连接到 SW 引脚的所有布线的长度和面积,并始终在开关稳压器下方使用接地平面,以更大限度地减少平面间耦合。
输入电容器需要靠近 VIN 引脚和 GND 引脚,以降低 Iinput 电源纹波。
进行布局时还应充分考虑散热问题,因为这是一款高功率密度器件。改善封装散热能力的 SW、VOUT 和 PGND 引脚应与大多边形焊接,在 SW 引脚下使用散热过孔可以提高散热性能。