ZHCSLR2C August 2020 – March 2022 TPS61288
PRODUCTION DATA
为了实现良好的输入电压滤波,TI 建议使用低 ESR 陶瓷电容器。VIN 引脚是 TPS61288 的电源。建议使 0.1μF 陶瓷旁路电容器尽可能靠近 TPS61288 的 VIN 引脚。VCC 引脚是内部 LDO 的输出。需要在 VCC 引脚上使用一个高于 1.0μF 的陶瓷电容器,以实现 LDO 的稳定运行。
对于功率级,由于电感电流纹波,如果电源和电感之间存在寄生电感和电阻,则输入电压会发生变化。建议具有足够的输入电容,以使输入电压纹波小于 100mV。通常,10μF 的输入电容足以满足大部分应用的需求。
直流偏置效应:高电容陶瓷电容器具有直流偏置效应,会对最终的有效电容产生很大影响。因此,必须仔细选择正确的电容器值。额定电容器值和有效电容之间的差异是由封装尺寸和额定电压以及材料引起的。一个具有 10μF 且额定电压为 10V 的 0805 电容器在输出电压为 5V 时的有效电容可能小于 5μF。