ZHCSLR2C August 2020 – March 2022 TPS61288
PRODUCTION DATA
输出电压由外部电阻分压器(图 9-1 电路图中的 R1、R2)设置。为了获得出色精度,R2 应小于 300kΩ,以确保流过 R2 的电流至少比 FB 引脚漏电流大 100 倍。将 R2 更改为较低的值可提高抗噪声注入干扰的能力。当 R2 高于 15kΩ 时,为了实现抗噪性能,TI 建议与 R2 并联一个 27pF 的陶瓷电容器(图 9-1 中的 C6)。
然后,通过下式计算 R1 的值: