ZHCSLR2C August 2020 – March 2022 TPS61288
PRODUCTION DATA
TPS61288 具有最高 18V 的输出电压和 15A 的开关电流能力。在中等到重负载条件下,TPS61288 以准恒定频率脉宽调制 (PWM) 模式运行。在轻负载条件下,转换器以单脉冲 PFM 模式运行。PFM 模式可在整个负载范围内实现高效率。该转换器使用自适应恒定关断时间峰值电流控制方案,该方案以超小的输出电容提供出色的瞬态线路和负载响应。通过外部环路补偿,TPS61288 可以使用不同的电感器和输出电容器组合运行。